C (D) M2KW-Z, cylindre d'air, non-rotation, Double effet, Rod

Série Z-CM2 non rotatif à double tige, double effet, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage.

  • Vérin pneumatique, double effet, tige traversante et antirotation
  • Précision anti-rotation : ø20, ø25 alésage ¹0.7°; ø32, ø40 alésage ¹0.5°
  • Alésages (mm) : ø20, ø25, ø32, ø40
  • Amortissement élastique ou pneumatique
  • Compact et léger
  • Compatible avec les détecteurs
C (D) M2KW-Z, cylindre d'air, non-rotation, Double effet, Rod
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Taraudage de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status