C (D) M2R-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, montage direct

Série bloc Z-CM2 montage, simple tige, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. pare-chocs en caoutchouc sont standard.

  • Montage direct : tige simple à double effet
  • Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
  • Courses de 25 mm à 300 mm
  • Montage : directement en bas ou à l'avant
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) M2R-Z, cylindre d'air, double effet, simple tige, montage direct
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Taper Configuration Status
Type de montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Taraudage de tige Configuration Status
Fixation de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status