- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CM2
- C (D) M2RK-Z, cylindre d'air, non-rotation, double effet, simple tige, montage direct
C (D) M2RK-Z, cylindre d'air, non-rotation, double effet, simple tige, montage direct
Série bloc Z-CM2 montage, simple tige non tournante, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. pare-chocs en caoutchouc sont standard. P>
- Montage direct : tige anti-rotation : tige simple à double effet
- Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
- Courses de 25 mm à 300 mm
- Montage : directement en bas ou à l'avant
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble