C (D) O2M-Z, cylindre d'air, Double effet, Rod

Série Z-CM2 à double effet, double tige, des cylindres en acier inoxydable sont compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage.

  • Double effet tige traversante
  • Alésage : 20, 25, 32, et 40 (mm)
  • Courses de 25 mm à 500 mm
  • Montage : basique, équerre, bride, tourillon
  • Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur, d'un ou des deux côtés
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C (D) O2M-Z, cylindre d'air, Double effet, Rod
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Type Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Taraudage de tige Configuration Status
Soufflet de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status