C (D) RB2-Z, actionneur rotatif, de type à palettes, Standard

Série CRB2-Z, simple ou double ailette, l'actionneur rotatif est disponible en 10, 15, 20, 30 et 40 alésage. L'utilisation de style unique d'aubes joints spécialement conçus et les bouchons qui permettent cet actionneur de type compact en rotation jusqu'à 270 degrés. à palettes double est normalisé pour 90 et 100 degrés.

  • Deux options d'arbre disponibles
  • Emplacements de port modifiés
  • Conforme RoHS
  • La position de montage de l'interrupteur peut être réglée librement
C (D) RB2-Z, actionneur rotatif, de type à palettes, Standard
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Axe Configuration Status
Taille Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status
Modèle de palette Configuration Status
Connexion Port Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Fil électrique Entry_Lead Configuration Status
Nombre Configuration Status