XT34
La série de clapet anti-retour à commande pilotée XT34-303 est un modèle monté directement avec des raccords filetés. Il dispose d'un interrupteur automatique pour la confirmation de l'état fermé de la vanne. Cette sortie peut être utilisé pour un signal de confirmation dans un système de sécurité de la machine. P>

XT34-303, Clapet anti-retour avec détection d'état
La série de clapet anti-retour à commande pilotée XT34-303 est un modèle monté directement avec des raccords filetés. Il dispose d'un interrupteur automatique pour la confirmation de l'état fermé de la vanne. Cette sortie peut être utilisé pour un signal de confirmation dans un système de sécurité de la machine. P>
- Selon ISO 13849.
- Détecteur de position statique PNP : D-M9.
- Connexion de câble : 500 mm et connecteur M8.
- Plage de pression d’utilisation : 0.1 à 0.7 MPa.
- Températures ambiante et d'utilisation : -5 à 60 °C (Hors gel).