- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Clapet anti-retour
- Pilote clapet anti-retour
Pilote clapet anti-retour
clapets anti-retour SMC pilote permettre un écoulement dans un sens et permettent seulement un écoulement inverse si elle est fournie avec un signal pilote approprié. & Nbsp; Ils sont disponibles en fils jusqu'à 1" , et de nombreuses configurations intègrent des connexions à une touche pour plus de commodité d'installation & nbsp;. Les différents modèles de la série ASP intègrent une fonction de contrôle de vitesse pour une polyvalence supplémentaire p>.
ASPIC
Série ASP est un régulateur de vitesse avec un clapet anti-retour pilote intégré. Cette combinaison permet de contrôler la vitesse des cylindres et permet des arrêts temporaires intermédiaires. L'ASP est standard avec un placage de nickel autocatalytique sur toutes les pièces en laiton et permet une liberté de 360 degrés pour la direction de montage de tube. P>
AS-X785
AS-X785 est un clapet anti-retour actionnée par pilote qui est destiné à un montage direct sur le dispositif à contrôler. Il est disponible dans des combinaisons de raccords filetés et à une touche pour la polyvalence d'installation. P>
AKP
AKP series Compact Pilot Check Valve designed as drop prevention when supply air is lost. It will also provide temporary intermediate stop. AKP series provides flexibility in piping orientations and it allows installation in multiple positions and in tight spaces. AKP series is available as pilot check valve and combination of pilot check valve with residual pressure release. AKP series can be installed as part of safety circuit to reduce risk of cylinder malfunction during intermediate stop as AKP check valve is installed next to the cylinder.
XTO
La série XTO de clapet anti-retour piloté est un modèle en ligne qui comprend des raccords filetés. Cette variante haut débit est disponible dans les tailles de fil de 1/4" à 1" . P>
XT34
La série de clapet anti-retour à commande pilotée XT34-303 est un modèle monté directement avec des raccords filetés. Il dispose d'un interrupteur automatique pour la confirmation de l'état fermé de la vanne. Cette sortie peut être utilisé pour un signal de confirmation dans un système de sécurité de la machine. P>
ASP-X369
ASP-X369 is a variant of the ASP series of speed controller with pilot operated check valve that is simply the pilot check function. It is designed to be directly mounted to the device that is being controlled. The pressure inlet is a One-touch connection for installation convenience