ASPIC
Série ASP est un régulateur de vitesse avec un clapet anti-retour pilote intégré. Cette combinaison permet de contrôler la vitesse des cylindres et permet des arrêts temporaires intermédiaires. L'ASP est standard avec un placage de nickel autocatalytique sur toutes les pièces en laiton et permet une liberté de 360 degrés pour la direction de montage de tube. P>
ASP, Speed Controller with Pilot Check Valve, Push-lock Type
Series ASP is a speed controller with an integrated pilot check valve. This combination makes it possible to control cylinder speeds and permits temporary intermediate stops. The ASP is standard with electroless nickel plating on all brass parts and allows 360 degree freedom for tube mounting direction.
- Pilot check speed control available with residual pressure relief valve
- Available with 4mm to 12mm tubing size
- Port size: M5, 10-32UNF, 1/8" up to 1/2"
- Max operating pressure: 0.7 MPa (101.5 psi)
ASP-S, Speed Controller with Pilot Check Valve, Compact Indicator Type
ASP-S series adds the compact indicator adjustment to the ASP series speed control with pilot check valve. The pilot check function adds pneumatic intermediate stop/hold functionality to a meter out speed control, and the optional residual pressure release function allows for manual release. Available in vertical and horizontal configurations, the ASP-S is highly adjustable to meet most installation spaces.
- Speed controller with pilot check valve, with or without residual pressure release
- Compact indicator for simple, repeatable setting
- Port size: M5 X0.8, 10-32UNF, 1/8-1/2" pipe sizes
- 4 to 12mm One-touch tubing connections
- Horizontal and vertical types available to meet installation conditions
ASP-G, Stainless-Steel Speed Controller with Pilot Check Valve
Series ASP-G is a stainless-steel speed controller with an integrated pilot check valve. This combination makes it possible to control cylinder speeds and permits temporary intermediate stops. The ASP-G is an improvement on the ASP which is electroless nickel plating on all brass parts. Allows 360 degree freedom for tube mounting direction.
- Pilot check speed control available with residual pressure relief valve
- Stainless-steel type
- Available with 4mm to 12mm tubing size
- Port size: M5, 10-32UNF, 1/8" up to 1/2"
- Max operating pressure: 0.7 MPa (101.5 psi)
ASP, contrôleur de vitesse avec Check pilote Valve
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- La vérification pilote fonctionne avec 50% de la pression de fonctionnement LI>
- Connexion à simple pression pour l'air soufflé uniquement LI>
- Disponible en tailles de tubes 6-10mm et 1/4 " - 1/2 " LI>
- Standard de connexion de style universel LI>
- Le mastic d'étanchéité est standard LI>
- Disponible en filetage PT, NPT et G (standard) LI> UL>
With Residual Pressure Release Valve – ASP-X352
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- Pilot check speed control with residual pressure relief valve
- One-touch connection for supply air only
- Universal type with one-touch fitting
- Uni-fit thread form