- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Clapet anti-retour
- Pilote clapet anti-retour
- AS-X785
AS-X785
AS-X785 est un clapet anti-retour actionnée par pilote qui est destiné à un montage direct sur le dispositif à contrôler. Il est disponible dans des combinaisons de raccords filetés et à une touche pour la polyvalence d'installation. P>
AS-X785, pilote clapet anti-retour avec corps en métal
AS-X785 est un clapet anti-retour actionnée par pilote qui est destiné à un montage direct sur le dispositif à contrôler. Il est disponible dans des combinaisons de raccords filetés et à une touche pour la polyvalence d'installation. P>
- Trois types de base - tous threadés; Port d'alimentation à une touche; Alimentation à une touche et port pilote li>
- Le corps peut être tourné pour une position optimale (pas pour des oscillations continues) li>
- Conception résistante aux projections li>
- Connexions filetées de 1/8 "à 1/2" ", d'une touche de 6 à 12 mm li>
- 145 psi (1,0 MPa) max. pression de fonctionnement li> ul>