- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Connecteurs
 - Clapet anti-retour
 - Pilote clapet anti-retour
 - AS-X785
 - AS-X785, pilote clapet anti-retour avec corps en métal
 
AS-X785, pilote clapet anti-retour avec corps en métal
AS-X785 est un clapet anti-retour actionnée par pilote qui est destiné à un montage direct sur le dispositif à contrôler. Il est disponible dans des combinaisons de raccords filetés et à une touche pour la polyvalence d'installation. P>
- Trois types de base - tous threadés; Port d'alimentation à une touche; Alimentation à une touche et port pilote li>
 - Le corps peut être tourné pour une position optimale (pas pour des oscillations continues) li>
 - Conception résistante aux projections li>
 - Connexions filetées de 1/8 "à 1/2" ", d'une touche de 6 à 12 mm li>
 - 145 psi (1,0 MPa) max. pression de fonctionnement li> ul>