VCHC
Série clapet anti-retour VCHC40 offre une meilleure durabilité dans un environnement à haute pression avec un élastomère de polyuréthane clapet. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, le VCHC40 peut fonctionner jusqu'à une plage de pression maximale de 5.0MPa. P>
VCHC40, Clapet antiretour 5.0 MPa
Série clapet anti-retour VCHC40 offre une meilleure durabilité dans un environnement à haute pression avec un élastomère de polyuréthane clapet. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, le VCHC40 peut fonctionner jusqu'à une plage de pression maximale de 5.0MPa. P>