- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Clapet anti-retour
- Valve de contrôle standard
Valve de contrôle standard
standard clapets anti-retour SMC sont disponibles dans les deux configurations filetées et à une touche pour créer un chemin d'écoulement unidirectionnel. & Nbsp; Modèles filetés sont disponibles jusqu'à une" taille et 725 psi (5,0 MPa) Pression de fonctionnement. & nbsp; modèles instantanés peuvent accueillir des tubes de 5/32 « / 4 mm à 12 mm ou 1/2 » p>
Alaska
Série clapets anti-retour AK / AKH / AKB offrent différentes configurations pour fournir des solutions de conception en fonction des conditions de fonctionnement. La série est compacte et légère avec une faible pression de craquage. Le AKH avec raccord instantané, de type linéaire, est facile à installer dans des conduites, tandis que le type de connecteur mâle peut être monté directement sur l'équipement. Le type de douille AKB peut être utilisé dans des applications avec du liquide de refroidissement de projections et éclaboussures, etc. P>
VCHC
Série clapet anti-retour VCHC40 offre une meilleure durabilité dans un environnement à haute pression avec un élastomère de polyuréthane clapet. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, le VCHC40 peut fonctionner jusqu'à une plage de pression maximale de 5.0MPa. P>