- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Clapet anti-retour
- Valve de contrôle standard
- Alaska
Alaska
Série clapets anti-retour AK / AKH / AKB offrent différentes configurations pour fournir des solutions de conception en fonction des conditions de fonctionnement. La série est compacte et légère avec une faible pression de craquage. Le AKH avec raccord instantané, de type linéaire, est facile à installer dans des conduites, tandis que le type de connecteur mâle peut être monté directement sur l'équipement. Le type de douille AKB peut être utilisé dans des applications avec du liquide de refroidissement de projections et éclaboussures, etc. P>
AK, Check Valve
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.- Clapet antiretour avec grande capacité de débit
- Faible pression d'éclatement (0.02 MPa)
- Compact et léger
- Grande variété de modèles
AKB, clapet anti-retour avec une touche de montage, type poussoir
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.- Modèle à douille
- Peut être utilisé dans des applications soumises aux éclaboussures et projections de>réfrigérant, etc
- Compact et léger
- Faible pression d'éclatement (0.005 MPa)
- Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa)
AKH, clapet anti-retour avec une touche de montage, droite
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.- Raccords instantanés
- Modèle droit
- Montage facile sur les canalisations
- Compact et léger
- Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa)
AKH, clapet anti-retour avec raccord instantané Connecteur mâle
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.- Modèle à connecteur mâle
- Montage facile sur l'équipement
- Raccords instantanés
- Compact et léger
- Faible pression d'éclatement (0.005 MPa)
- Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa)