- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Clapet anti-retour
- Valve de contrôle standard
- Alaska
- AKH, clapet anti-retour avec raccord instantané Connecteur mâle
AKH, clapet anti-retour avec raccord instantané Connecteur mâle
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Modèle à connecteur mâle
- Montage facile sur l'équipement
- Raccords instantanés
- Compact et léger
- Faible pression d'éclatement (0.005 MPa)
- Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa)