- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Connecteurs
 - Clapet anti-retour
 - Valve de contrôle standard
 - Alaska
 - AKB, clapet anti-retour avec une touche de montage, type poussoir
 
AKB, clapet anti-retour avec une touche de montage, type poussoir
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Modèle à douille
 - Peut être utilisé dans des applications soumises aux éclaboussures et projections de>réfrigérant, etc
 - Compact et léger
 - Faible pression d'éclatement (0.005 MPa)
 - Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa)