- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- application spéciale
- Faible vitesse
Faible vitesse
p>

AS-F*M, AS-F*C, contrôleur de vitesse, basse vitesse, une touche, type push-lock, corps en résine
Les séries de commandes de vitesse AS-F * M et AS-F * C apportent la commodité des fonctions de verrouillage par poussoir et d'indicateur aux modèles à basse vitesse. De plus, ils offrent désormais deux gammes de vitesse lente, M (1 ~ 50 mm / s) et C (50 ~ 150 mm / s) pour fournir un réglage plus fin et une plus grande précision de vitesse dans la plage de fonctionnement souhaitée.
- Na lewai vakatotolo ni ranges, M (1 ~ 50 SS VV/s) kei C (50 ~ 150 SS VV/
- Push-loka kei na ivakaraitaki ni loka/ivakatakilakila sa vakarautaki tu
- Elbow/vuravura raraba kei na kena mataqali
- Namperial kei na metric veiveisau