- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- application spéciale
- Communiqué de pression résiduelle
Communiqué de pression résiduelle
p>

AS *** 1FE, régulateur de vitesse, d'échappement de pression résiduelle
AS speed controller variants for operation in special applications include low speed and residual pressure release types.
- Régleur de débit avec purge des pressions résiduelles et raccords instantanés
- Tailles du corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Version équerre ou universelle
- Réglage à l'admission et à l'échappement
- Orifices : 01, 02, 03, 04
- Diam. ext. du tube : (mm) : 4, 6, 8, 10, 12