- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- En tant que norme)
En tant que norme)
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
AS * 2,4 * 0, régulateur de vitesse, standard, corps en métal style coude
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
- Modèle coudé à corps métallique
- Tailles du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Admission et échappement
- Orifices : M3, M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
AS * 2 * 0-T, régulateur de vitesse, de type Coude, corps en métal, Tamper Proof
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
- Régleur de débit métallique et coudé à l'épreuve des intempéries
- La nécessité d'un outil spécial pour le réglage offre une
protection supplémentaire contre les actions accidentelles - Sur les produits standard, toutes les pièces en laiton sont nickelées
- Admission et échappement facilement déterminés grâce au symbole de
sens du débit figurant sur le corps métallique - Des taraudages avec ou sans téflon sont disponibles en standard
AS-D, régulateur de vitesse, corps en métal style coude, tournevis à tête plate Réglage
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
- Le régleur de débit peut être réglé avec un tournevis à tête plate
- Empêche le détachement accidentel
- L'échappement et l'admission sont visibles
grâce au symbole du sens du débit situé sur le corps métallique - Sur les modèles standard, les pièces en laiton sont nickelées
- Taille d'orifice disponible en PT, NPT ou G(PF)
AS * 000, régulateur de vitesse, en ligne
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
- Régleur de débit standard en ligne
- Tailles du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Orifices : M3, M5, 01, 02, 03, 04
AS ** 0, régulateur de vitesse, grand débit en ligne de style
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
- Modèle en ligne à grande capacité de débit
- Tailles du corps : 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
AS3500, régulateur de vitesse, en ligne
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
- Modèle axial à poussoir à impulsion
- Orifices : 1/4, 3/8
AS-X800 contrôleur de vitesse, en ligne
AS-X800 est un modèle tout contrôle de la vitesse en ligne inoxydable qui est bien adapté pour les environnements difficiles. Ses 316 construction SUS permet d'utiliser dans les applications où l'exposition chimique ou lavage est une préoccupation. De plus, les installations extérieures sont possibles avec son -49 à 176 ° F (-45 à 80 span> . ° C) plage de température de fonctionnement span> p>