- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- En tant que norme)
- AS-X800 contrôleur de vitesse, en ligne
AS-X800 contrôleur de vitesse, en ligne
AS-X800 est un modèle tout contrôle de la vitesse en ligne inoxydable qui est bien adapté pour les environnements difficiles. Ses 316 construction SUS permet d'utiliser dans les applications où l'exposition chimique ou lavage est une préoccupation. De plus, les installations extérieures sont possibles avec son -49 à 176 ° F (-45 à 80 span> . ° C) plage de température de fonctionnement span> p>
- 316 SUS construction, conforme NACE li>
- 3 modèles disponibles: 1/4, 3/8, 1/2" NPT li>
- Réglage simple tournevis ou à la main < / li> ul>