E
La série de tubes en fluoropolymère TH est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 8 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent les raccords en fluoropolymère d'une grande pureté de la série LQ, les raccords instantanés de la série KQ2, KJ, les raccords miniatures des séries M, MS et les raccords rapides de la série KF. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.

TH, Tube FEE (Fluororésine), Taille métrique
La série de tubes en fluoropolymère TH est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 8 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent les raccords en fluoropolymère d'une grande pureté de la série LQ, les raccords instantanés de la série KQ2, KJ, les raccords miniatures des séries M, MS et les raccords rapides de la série KF. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
- 4 variations de couleur.