JUSQU'À
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TIL sont disponibles en standard en rouleaux de 50 et 100 (en pouces). La série TIL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure. La série TIL est également compatible avec les fluides dont la température s'élève jusqu'à 200°C.
TIL, pouces Taille Fluororésine tubes
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TIL sont disponibles en standard en rouleaux de 50 et 100 (en pouces). La série TIL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure. La série TIL est également compatible avec les fluides dont la température s'élève jusqu'à 200°C.
- OD du tube applicable: 1/8 "à 1"
- Max. température de fonctionnement: 260 ° C
- Couleur: translucide.