CQ2-XB24, Longer Life Cylinder, Double Acting Single Rod

The CQ2-XB24 double acting single rod, compact cylinder with new technology offers at least 4 times superior durabiltiy and environmental resistance.  The CQ2-XB24 allows for extended maintenance intervals and employs the same specifications and dimensions as the existing CQ2 compact cylinder models.

  • Double acting, single rod, compact cylinder
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port thread: M (12 to 25 bore), Rc, NPT, G (32 to 40 bore)
CQ2-XB24, Longer Life Cylinder, Double Acting Single Rod
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage de l'orifice Configuration Status
Course Configuration Status
Option du corps Configuration Status
Rainure de fixation du détecteur Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status