- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VF
- Série 3000
- collecteurs
collecteurs
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.

VV5F3, collecteur, B Mont (intégré)
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Embase série VF3000
- Taraudages métriques [Rc(PT)]
- Type d'embase : support B (embase simple)
- Nombre de stations maximum : 20
- Orifices : 1/8, 1/4
- ECH commun, ECH individuel

VV5F3, collecteur, S Mont (Séparé)
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Embase série VF3000
- Taraudages métriques [Rc(PT)]
- Type d'embase : montage S
- Nombre de stations maximum : 10
- Orifices : 1/8, 1/4
- ECH commun, ECH individuel