- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VF
- Série 3000
Série 3000
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
Vannes (Tous les types)
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Protocoles: EtherNet / IP TM , Ethernet POWERLINK, Modbus / TCP
- Séries de vannes applicables: JSY, nouveau SY, VQC, S0700, SV li >
- Jusqu'à 9 unités maîtres d'entrée / sortie / IO-Link (EtherNet / IP TM )
- Jusqu'à 1280 entrées / 1280 sorties
- Boîtier: IP67.
collecteurs
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Embase série VF3000
- Taraudage : Rc(PT), NPT, NPTF, G(PF)
- Type d'embase : Embase unitaire à support B; montage S
- Nombre de stations maximum : 20 (support B); 10 (montage S)
- ECH commun/individuel
- Orifices : 1/8, 1/4