- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFR
- Série 3000
- collecteurs
collecteurs
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.

VV5FR3, collecteur pour VFR3000 série, métrique
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Embase série VFR3000, métrique
- Connexion encliquetable et non encliquetable
- Type de câblage (non encliquetable) : fil noyé, terminal de fil noyé,
boîte de connexion, connecteur DIN, terminal DIN - Type de câblage (encliquetable) : bornier, multi-connecteur,
Connecteur sub-D - Nombre de stations maximum : 11 (selon le modèle)