- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQZ
- Montage en ligne
Montage en ligne
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
VQZ*2*, Série 1000/2000/3000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, montage en ligne
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
- Surface équivalente mm 2 (Cv):
joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
joint élastique 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9) - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (ms) standard 1 W, haute pression 1.5 W :
joint métallique 25 maxi.; jonit élastique 30 maxi. - Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C
VV5QZ*2, Séries 1000/2000/3000, Embase à montage en ligne, kit de connecteur
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Embase associable avec kit de connecteur pour vanne VQZ**2*
- Montage sur rail DIN pour faciliter l'installation
- Vannes séparées de l'embase pour faciliter l'entretien
- 20 stations maximum disponibles en standard