- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- VQC 4000/5000
- Série 5000
Série 5000
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Vannes (Tous les types)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Electrovanne à 5 ports, embase, enfichable LI>
- Temps de réponse rapide (20ms) LI>
- Longue durée de vie (100 millions de cycles) LI>
- Choix de joints en métal ou en caoutchouc LI>
- Type à faible puissance disponible (0,4 W) LI> UL>
Base de montage Plug-in
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour VQC5000 base de montage, vannes enfichables
- Une variété de boîtiers de câblage standard pour faciliter le câblage et la maintenance
- Un style hygiénique avec une forme aérodynamique réduit l'eau emprisonnée sur la surface
- L'utilisation de jonctions de connecteurs entre les blocs collecteurs élimine le travail de câblage
pour ajouter ou supprimer des stations - Remplacement facile des raccords instantanés LI> UL>