- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- VQC 4000/5000
- Série 5000
- Base de montage Plug-in
Base de montage Plug-in
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
VV5QC51-**FD*, Montage sur embase, unité embrochable, connecteur sub D
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC5000
- Conforme à IP40
- Le sub connecteur D réduit le travail en minimisant le câblage et réduisant l'encombrement
- Connecteur sub-D à 25 broches conforme aux normes MIL
- 1 à 12 stations disponibles en standard
VV5QC51-**L, Montage sur embase, unité embrochable, sortie de câble
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour distributeur embrochable monté sur embase VQC5000
- Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Connexion électrique directe
- 1 ~ 12 stations disponibles en standard
VV5QC51-**M, Montage sur embase, unité embrochable, multi-connecteur
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC5000
- Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Kit multi-connecteur
- 1 ~ 12 stations disponibles en standard
VV5QC51-**PD*, Montage sur embase, unité embrochable, câble plat
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour distributeur embrochable monté sur embase VQC5000
- Conforme à IP40
- Le câble plat réduit le travail en minimisant le câblage et en réduisant l'encombrement
- Connecteurs de câble plat (26P et 20P) conformes aux normes MIL
- 1 à 12 stations disponibles en standard
VV5QC51-**TD0, Montage sur embase, unité embrochable, boîte du bornier
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC5000
- Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Les terminals sont concentrés en ensembles compacts à l'intérieur du bornier
- La connexion électrique G3/4 permet la connexion des raccord du bornier
- 1 à 10 stations disponible en standard
VV5QC51-SD6, Montage sur embase, Interface bus de terrain E/S (EX600), Fieldbus (IP67)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC5000
- La protection est conforme au degré IP67 de protection contre la poussière et l'humidité
- interface bus de terrain E/S
- Raccords instantanés remplaçables
- 1 à 16 stations disponibles en standard
VV5QC51-**S*, Montage sur embase, connexion embrochable, câblage en série décentralisé (EX500)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour VQC5000 base de montage, vannes enfichables
- Le boîtier de protection est conforme à la norme IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Système de transmission série de type passerelle
- Raccords instantanés remplaçables
- 1 à 8 stations disponibles en standard LI> UL>
VV5QC51-S, Montage sur embase, connexion embrochable, Bus de terrain de type intégré (EX260)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC5000
- La protection est conforme au degré IP67 de protection contre la poussière et l'humidité
- Bus de terrain (sortie) de type intégré
- Raccords instantanés remplaçables
- 1 à 12 stations disponibles en standard
VV5QC51-**S*, Montage sur embase, unité embrochable, interface bus de terrain E/S (EX250)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC5000
- La protection est conforme au degré IP67 de protection contre la poussière et l'humidité
- Le kit bus de terrain E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et réduit l'encombrement
- Raccords instantanés remplaçables
- 1 à 12 stations disponibles en standard
VV5QC51-SDVB, Embase multiple (pour EX126)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Embase avec unité SI EX126
- Installation et retrait facile de l'unité SI
- Conforme au marquage CE
- Protection IP67
- 12 stations maximum en standard
- Correspond à CC-Link Ver.1.10