- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - 4/2, 5/2 et 5/3
 - VQC 4000/5000
 - Série 5000
 - Base de montage Plug-in
 - VV5QC51-**S*, Montage sur embase, unité embrochable, interface bus de terrain E/S (EX250)
 
VV5QC51-**S*, Montage sur embase, unité embrochable, interface bus de terrain E/S (EX250)
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC5000
 - La protection est conforme au degré IP67 de protection contre la poussière et l'humidité
 - Le kit bus de terrain E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et réduit l'encombrement
 - Raccords instantanés remplaçables
 - 1 à 12 stations disponibles en standard