- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - 4/2, 5/2 et 5/3
 - VQC 4000/5000
 - Série 5000
 - Base de montage Plug-in
 - VV5QC51-**TD0, Montage sur embase, unité embrochable, boîte du bornier
 
VV5QC51-**TD0, Montage sur embase, unité embrochable, boîte du bornier
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Pour vannes encliquetables montées sur embase VQC5000
 - Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
 - Les terminals sont concentrés en ensembles compacts à l'intérieur du bornier
 - La connexion électrique G3/4 permet la connexion des raccord du bornier
 - 1 à 10 stations disponible en standard