- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- VFA
- Montage sur embase
Montage sur embase
VFA 5 vannes à commande pneumatique Port sont disponibles dans le corps de base monté de portage ou de styles. Le VFA utilise les mêmes collecteurs que la série VF. P>
VFA *, Air Operated Valve, monté sur la base
VFA 5 vannes à commande pneumatique Port sont disponibles dans le corps de base monté de portage ou de styles. Le VFA utilise les mêmes collecteurs que la série VF. P>
- plage de pression de fonctionnement (MPa): 0,15 à 1,0 li>
- caractéristiques de débit (Cv): VFA1000: 0,13, VFA3000: 0,75, VFA5000: 2,9 li>
- Taille de cylindre applicable : VFA1000: & oslash; 40, VFA3000: & oslash; 80, VFA5000: & oslash; 125 li> ul>
VV5FA *, collecteur monté sur un socle, échappement commun
VFA 5 vannes à commande pneumatique Port sont disponibles dans le corps de base monté de portage ou de styles. Le VFA utilise les mêmes collecteurs que la série VF. P>
- ECH commune li>
- Jusqu'à 20 stations li> ul>