VFA *, Air Operated Valve, monté sur la base

VFA 5 vannes à commande pneumatique Port sont disponibles dans le corps de base monté de portage ou de styles. Le VFA utilise les mêmes collecteurs que la série VF.

  • plage de pression de fonctionnement (MPa): 0,15 à 1,0
  • caractéristiques de débit (Cv): VFA1000: 0,13, VFA3000: 0,75, VFA5000: 2,9
  • Taille de cylindre applicable : VFA1000: & oslash; 40, VFA3000: & oslash; 80, VFA5000: & oslash; 125
VFA *, Air Operated Valve, monté sur la base
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Fonctionnement Configuration Status
Corps Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Position de l'orifice de pilotage Configuration Status