- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- APV
- 3 ports
3 ports
Distributeur 3/2 à commande pneumatique. Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert.
Vannes (Tous les types)
Distributeur 3/2 à commande pneumatique. Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert.- Distributeur 3/2 à commande pneumatique.
- Montage en ligne, Sur embase.
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
collecteurs
Distributeur 3/2 à commande pneumatique. Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert.- Distributeur 3/2 à commande pneumatique.
- Embase: Montage B (embase simple).
- Echappement: Commun, individuel.
- Stations maxi: 20.