- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- APV
APV
Série VPA4 est une vanne à commande pneumatique 5 port avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. La série est disponible avec ou sans sous-plaque. types de fil applicables comprennent Rc, G, NPT, NPTF. Également disponible est le port de 3 VPA300 / 500/700 en corps porté ou à une base montée styles. Le VPA offre une grande capacité d'écoulement Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Il est possible d'utiliser la série soit comme une soupape de sélection ou de la soupape de séparation. Le VPA est variable d'un style normalement fermé à un style normalement ouvert. P>
3 ports
Distributeur 3/2 à commande pneumatique. Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert.
5 ports
Série VPA4 est une vanne à commande pneumatique 5 port avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. La série est disponible avec ou sans sous-plaque. types de fils utilisables comprennent Rc, G, NPT, NPTFModèles de produits et CAO