- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- APV
- 5 ports
5 ports
Série VPA4 est une vanne à commande pneumatique 5 port avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. La série est disponible avec ou sans sous-plaque. types de fils utilisables comprennent Rc, G, NPT, NPTF
Vannes (Tous les types)
Série VPA4 est une vanne à commande pneumatique 5 port avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. La série est disponible avec ou sans sous-plaque. types de fils utilisables comprennent Rc, G, NPT, NPTF- Soupape pneumatique à 5 orifices avec joint en caoutchouc LI>
- Disponible avec ou sans sous-plaque LI>
- Les types de filet incluent Rc, G, NPT, NPTF LI> UL>
collecteurs
Série VPA4 est une vanne à commande pneumatique 5 port avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. La série est disponible avec ou sans sous-plaque. types de fils utilisables comprennent Rc, G, NPT, NPTF- Echappement commun ou individuel
- Maximum 10 stations LI> UL>