- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- APV
- 5 ports
- collecteurs
collecteurs
Série VPA4 est une vanne à commande pneumatique 5 port avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. La série est disponible avec ou sans sous-plaque. types de fils utilisables comprennent Rc, G, NPT, NPTF
VVPA4 collecteur pour VPA4 * 54 Valve
Série VPA4 est une vanne à commande pneumatique 5 port avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. La série est disponible avec ou sans sous-plaque. types de fils utilisables comprennent Rc, G, NPT, NPTF- Echappement commun ou individuel
- Maximum 10 stations LI> UL>