- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- Vermont
- collecteurs
collecteurs
Large débit, compact. Faible consommation électrique. Idéal pour les applications du vide. 1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre) Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc. Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert) en tournant simplement la plaque de communication.
VV317, collecteur pour VO317, 3 Port Electrovanne
Large débit, compact. Faible consommation électrique. Idéal pour les applications du vide. 1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre) Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc. Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert) en tournant simplement la plaque de communication.- Embase: Montage B.
- Nombre de stations maxi.: 20.
- Electrodistributeur compatible: VO317.

VV307 3 Collecteur Port pour VO307
Large débit, compact. Faible consommation électrique. Idéal pour les applications du vide. 1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre) Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc. Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert) en tournant simplement la plaque de communication.- Collecteur: B Mont.
- Max. nombre de stations: 20.
- Electrovanne applicable: VO307. LI> UL>

VVT34, 3 Manifold Port pour VO325
Large débit, compact. Faible consommation électrique. Idéal pour les applications du vide. 1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre) Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc. Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert) en tournant simplement la plaque de communication.- Collecteur: Monture B
- Max. nombre de stations: 17
- Echappement commun
- Pour vanne: VO325 LI> UL>