VVT34, 3 Manifold Port pour VO325

Large débit, compact. Faible consommation électrique. Idéal pour les applications du vide. 1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre) Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc. Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert) en tournant simplement la plaque de communication.

  • Collecteur: Monture B
  • Max. nombre de stations: 17
  • Echappement commun
  • Pour vanne: VO325
VVT34, 3 Manifold Port pour VO325
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Caractéristiques de portage Configuration Status
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
CE/UKCA Compliant Configuration Status