- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrovannes ISO
- VSS / VSR
- collecteurs
collecteurs
La série VSS/VSR est une série de distributeur d'interface à montage sur embase et à connexion embrochable répondant à la norme ISO5599/II. La conception 5/3 et 5/2 offre une flexibilité maximale et est disponible avec un joint en gomme pour débit élevé (modèle VSR) ou avec un fourreau et un tiroir mis à la terre (modèle VSS). L'embase à connexion embrochable latérale rend facile l'ajout ou le retrait de stations de la barrette sans avoir à effectuer de travaux de câblage.
VV801, collecteur, ISO 15407-2, Kit de transmission série
La série VSS/VSR est une série de distributeur d'interface à montage sur embase et à connexion embrochable répondant à la norme ISO5599/II. La conception 5/3 et 5/2 offre une flexibilité maximale et est disponible avec un joint en gomme pour débit élevé (modèle VSR) ou avec un fourreau et un tiroir mis à la terre (modèle VSS). L'embase à connexion embrochable latérale rend facile l'ajout ou le retrait de stations de la barrette sans avoir à effectuer de travaux de câblage.
- Collecteur pour vannes série VSR / S8-4 (taille 01)
- Conforme à l'ISO 15407-2
- 1 à 12 stations en standard (en fonction du kit S)
- Le filetage du port G est applicable à l'ISO 1179-1 LI> UL>
VV81, collecteur de la série de base
La série VSS/VSR est une série de distributeur d'interface à montage sur embase et à connexion embrochable répondant à la norme ISO5599/II. La conception 5/3 et 5/2 offre une flexibilité maximale et est disponible avec un joint en gomme pour débit élevé (modèle VSR) ou avec un fourreau et un tiroir mis à la terre (modèle VSS). L'embase à connexion embrochable latérale rend facile l'ajout ou le retrait de stations de la barrette sans avoir à effectuer de travaux de câblage.
- Embase embrochable ISO 5599/2
- 1 à 10 stations
- Ajout ou retrait de stations facile
sans travail de câblage - Bus de terrain Entrée/Sortie compatible avec
DeviceNet
VV82, collecteur de la série de base
La série VSS/VSR est une série de distributeur d'interface à montage sur embase et à connexion embrochable répondant à la norme ISO5599/II. La conception 5/3 et 5/2 offre une flexibilité maximale et est disponible avec un joint en gomme pour débit élevé (modèle VSR) ou avec un fourreau et un tiroir mis à la terre (modèle VSS). L'embase à connexion embrochable latérale rend facile l'ajout ou le retrait de stations de la barrette sans avoir à effectuer de travaux de câblage.
- Embase embrochable ISO 5599/2
- 1 à 10 stations
- Ajout ou retrait de stations facile
sans travail de câblage - Bus de terrain Entrée/Sortie compatible avec
DeviceNet
VV83, collecteur de la série de base
La série VSS/VSR est une série de distributeur d'interface à montage sur embase et à connexion embrochable répondant à la norme ISO5599/II. La conception 5/3 et 5/2 offre une flexibilité maximale et est disponible avec un joint en gomme pour débit élevé (modèle VSR) ou avec un fourreau et un tiroir mis à la terre (modèle VSS). L'embase à connexion embrochable latérale rend facile l'ajout ou le retrait de stations de la barrette sans avoir à effectuer de travaux de câblage.
- Embase embrochable ISO 5599/2
- 1 à 10 stations
- Ajout ou retrait de stations facile
sans travail de câblage - Bus de terrain Entrée/Sortie compatible avec
DeviceNet