VV82, collecteur de la série de base

La série VSS/VSR est une série de distributeur d'interface à montage sur embase et à connexion embrochable répondant à la norme ISO5599/II. La conception 5/3 et 5/2 offre une flexibilité maximale et est disponible avec un joint en gomme pour débit élevé (modèle VSR) ou avec un fourreau et un tiroir mis à la terre (modèle VSS). L'embase à connexion embrochable latérale rend facile l'ajout ou le retrait de stations de la barrette sans avoir à effectuer de travaux de câblage.

  • Embase embrochable ISO 5599/2
  • 1 à 10 stations
  • Ajout ou retrait de stations facile
    sans travail de câblage
  • Bus de terrain Entrée/Sortie compatible avec
    DeviceNet
VV82, collecteur de la série de base
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Unité bus de terrain Configuration Status
Orifices P, R Configuration Status
Emplacement des orifices P, R Configuration Status
Taraudage Configuration Status