- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- Fieldbus and IO-Link Controllers
- LEC-G, Fieldbus Gateway for LECA6 Servo Motor Controllers
LEC-G, Fieldbus Gateway for LECA6 Servo Motor Controllers
LEC-G is a Fieldbus-compatible Gateway (GW) unit for electric actuators. Protocols include CC-Link Ver. 2.0, DeviceNet™, PROFIBUS DP, and EtherNet/IP™. Cables and branch connectors are available for connecting up to 12 controllers, depending on the selected protocol.
LEC-G, Unité passerelle
LEC-G est une unité de passerelle (GW) Fieldbus-compatible pour des actionneurs électriques. Les protocoles comprennent CC-Link Ver. 2.0, DeviceNet ™, PROFIBUS DP et EtherNet / IP ™. Les câbles et les connecteurs de dérivation sont disponibles pour connecter jusqu'à 12 contrôleurs, en fonction du protocole choisi.- Autorise la communication par bus de terrain entre les automates programmables et les servocommandes 24 VCC
- Connexion de 5 à 12 contrôleurs, en fonction du protocole de bus de terrain
- Entrée des données d'étape à partir de l'écran tactile de l'API
- Surveiller la position et la vitesse de l'écran tactile de l'API LI> UL>
LEC-CG, Passerelle par câble Communication
LEC-G est une unité de passerelle (GW) Fieldbus-compatible pour des actionneurs électriques. Les protocoles comprennent CC-Link Ver. 2.0, DeviceNet ™, PROFIBUS DP et EtherNet / IP ™. Les câbles et les connecteurs de dérivation sont disponibles pour connecter jusqu'à 12 contrôleurs, en fonction du protocole choisi.- Sélectionnez un câble de communication ou un câble entre les branches LI>
- Disponible en longueurs de 0,3 m, 0,5 m ou 1 m LI> UL>
LEC-CGD, Direction passerelle Connecteur
LEC-G est une unité de passerelle (GW) Fieldbus-compatible pour des actionneurs électriques. Les protocoles comprennent CC-Link Ver. 2.0, DeviceNet ™, PROFIBUS DP et EtherNet / IP ™. Les câbles et les connecteurs de dérivation sont disponibles pour connecter jusqu'à 12 contrôleurs, en fonction du protocole choisi.- Les câbles et les connecteurs de branche permettent de connecter jusqu'à 12 contrôleurs, en fonction du protocole sélectionné LI> UL>