- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- Fieldbus and IO-Link Controllers
- LEC-G, Fieldbus Gateway for LECA6 Servo Motor Controllers
- LEC-CG, Passerelle par câble Communication
LEC-CG, Passerelle par câble Communication
LEC-G est une unité de passerelle (GW) Fieldbus-compatible pour des actionneurs électriques. Les protocoles comprennent CC-Link Ver. 2.0, DeviceNet ™, PROFIBUS DP et EtherNet / IP ™. Les câbles et les connecteurs de dérivation sont disponibles pour connecter jusqu'à 12 contrôleurs, en fonction du protocole choisi.
- Sélectionnez un câble de communication ou un câble entre les branches LI>
- Disponible en longueurs de 0,3 m, 0,5 m ou 1 m LI> UL>