- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- ITVX
- ITVX2000, Régulateur haute pression électro-pneumatique
ITVX2000, Régulateur haute pression électro-pneumatique
Série ITVX2000 régulateur électro-pneumatique haute pression permet un contrôle en continu de la pression d'air en un signal électrique. Ils ont un affichage facile à lire de pression numérique et une consommation de puissance de 3 W ou moins. La nouvelle série a une pression d'alimentation maximum 5,0 MPa. P>