- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Multi Axis
- JXC92, Contrôleur de moteur pas à pas à 3 axes, EtherNet/IP™
JXC92, Contrôleur de moteur pas à pas à 3 axes, EtherNet/IP™
The JXC92 is a 3-axis controller for LE's 24VDC step motors, compatible with EtherNet/IP™ fieldbus. Three electric actuators can be controlled within one package, simplifying wiring and economizing space. Further, the coordination of complex movements has been added. These movements include 2-axis arc or circular interpolation, and 3-axis linear interpolation, along with speed tuning control. A call to one line of step data can include force and movement instructions for up to three axes. Typical applications include pick and place sorting or filling, lifting, and non-linear path tracing for graphics production or dispensing.
- Compatible avec EtherNet/IPTM.
- Contrôle d’un ou plusieurs axes jusqu'à 3 actionneurs électriques.
- Compatible avec les séries d'actionneurs LEY(G), LEF, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH.
- Saisie des données de positionnement : 2048 points maximum.
- Instructions de coordonnées par la position absolue/relative.
- Fonctionnement en positionnement/poussée.
- Approximation à l'interpolation linéaire/circulaire.