- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Réglage manuel
- KT
- KT12, un étage régulateur, haut débit
KT12, un étage régulateur, haut débit
Le KT10 KT12 et de la série sont des régulateurs utilisés dans les systèmes de distribution de gaz pour réduire la pression à une livraison inférieure (sortie) sous pression. Ces régulateurs sont disponibles avec une option d'auto-relaxation (aération), qui évacue le gaz de traitement à travers le bouchon du régulateur directement dans l'atmosphère, ou une option non-relaxation (non-aération), qui doit être utilisé en combinaison avec des gaz dangereux. < / P>
- Pression d'entrée: max. 6000 psig (41,4 MPa) LI>
- Pression de livraison: max. 2500 psig (17,2 MPa) LI>
- Matériau du corps: acier inoxydable ou laiton LI>
- Self soulagement ou non-soulagement disponible LI>
- Elément de détection de piston LI> UL>