- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Réglage manuel
Réglage manuel

SL
Série SL est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série a une conception sans ressort (pas de ressort de soupape champignon dans la surface mouillée), et est disponible en bas à capacités d'écoulement intermédiaires. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure du tube, et différentes finitions de surface.
KT
Le KT10 KT12 et de la série sont des régulateurs utilisés dans les systèmes de distribution de gaz pour réduire la pression à une livraison inférieure (sortie) sous pression. Ces régulateurs sont disponibles avec une option d'auto-relaxation (aération), qui évacue le gaz de traitement à travers le bouchon du régulateur directement dans l'atmosphère, ou une option non-relaxation (non-aération), qui doit être utilisé en combinaison avec des gaz dangereux. < / P>

PA
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.
de A à Z
Série AZ est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion et une connexion raccord de soudure bout de tube.
Alaska
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .Modèles de produits et CAO