- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Réglage manuel
- PA
PA
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.
AP500, un seul étage Régulateur compact pour ultra haute pureté
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Capacité de débit: standard à 15 slpm; HF (option) à 30 slpm
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Option de livraison sous pression atmosphérique LI> UL>

AP1000, un étage régulateur pour ultra haute pureté, faible à débit intermédiaire w / Bonnet Port
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: max. 3500 psig (24,1MPa)
- Capacité de débit: standard à 30 slpm; HF (option) à 120 slpm
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Applications au niveau du point d'utilisation et du cylindre source LI> UL>

AP1500, Régulateur étape unique pour ultra haute pureté, à faible débit, Ligoté diaphragme
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: max. 3500 psig (24,1MPa)
- Capacité de débit: standard à 30 slpm
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception à diaphragme lié LI> UL>

AP1600, un étage régulateur pour ultra haute pureté, à faible débit à débit intermédiaire
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: max. 3500 psig (24,1MPa)
- Capacité de débit: standard à 100 slpm
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion LI> UL>
P>

AP1900, un étage régulateur pour ultra haute pureté, faible à débit intermédiaire, Ligoté Diaphragme
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: max. 3500 psig (24,1MPa)
- Capacité d'écoulement: standard (Cv0.13); HF (haut débit Cv 0,16)
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception à diaphragme lié LI> UL>

AP1400T, un étage régulateur pour ultra haute pureté, débit intermédiaire, Ligoté Diaphragme
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Capacité de débit: jusqu'à 400 slpm
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN>
- Option de livraison sous pression atmosphérique LI> UL>

AP1200, un étage régulateur pour ultra haute pureté, haut débit (ex aequo membrane)
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: standard Max. 1100MPa (1700 psig); HR (option) Max. 3000 psig (20,7 MPa)
- Capacité de débit: standard à 800 slpm; HF (option) à 1000 slpm; FC (option) à 1500 slpm
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Internes Hastelloy disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception à diaphragme lié
- Applications au niveau du point d'utilisation et du cylindre source LI> UL>

AP1100, Régulateur étape unique pour ultra haute pureté, livraison de la pression sous-atmosphérique
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Délivrance de pression sub-atmosphérique à faible positive
- Capacité de débit: à 0.5 slpm
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion LI> UL>
P>

AP1700, Régulateur deux étages pour ultra haute pureté, à faible débit, Ligoté diaphragme
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: max. 3500 psig (24,1MPa)
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Minimise l'effet de la pression d'alimentation par une régulation en deux étapes
- Conception à diaphragme lié LI> UL>

AP2700, Régulateur deux étages pour ultra haute pureté, débit intermédiaire, Ligoté diaphragme
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: max. 3500 psig (24,1MPa)
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Minimise l'effet de la pression d'alimentation par une régulation en deux étapes
- Conception à diaphragme lié LI> UL>

AP9 * 00, un étage régulateur pour ultra haute pureté, Livraison de gaz en vrac
Série AP est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure bout du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
- Capacité de débit: AP9000 à 2000 slpm; AP9100 à 5000 slpm
- Matériau du corps: 316L SS
- Conception à diaphragme lié
- Livraison de gaz en vrac LI> UL>