- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Réglage manuel
- Alaska
Alaska
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .
AK1000, un seul étage régulateur, à faible débit intermédiaire, Applications générales
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Type de pression d'entrée élevée: max. 2400 MPa (3500 psig)
- Capacité de débit: standard à 30 slpm; HF (option haut débit) à 120 slpm
- Matériau du corps: acier inoxydable ou laiton
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Applications au niveau du point d'utilisation et du cylindre source LI> UL>
AK1500, un seul étage régulateur pour les applications générales, à faible débit (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Type de pression d'entrée élevée: max. 2400 MPa (3500 psig)
- Capacité de débit: standard à 30 slpm
- Matériau du corps: acier inoxydable ou laiton
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception à diaphragme lié LI> UL>
AK1400T, un seul étage régulateur pour les applications générales, de débit intermédiaire (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Haute pression d'entrée type standard: max. 2300 psig (15,9MPa); Option HR: max. 3000 psig (20.7MPa)
- Débit jusqu'à 400 slpm
- Matériau du corps: acier inoxydable ou laiton
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception à diaphragme lié LI> UL>
AK1300, un seul étage régulateur pour les applications générales, High Flow
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Pression d'entrée: max. 300 psig (2,1 MPa)
- Débit jusqu'à 1000 slpm
- Matériau du corps: acier inoxydable ou laiton LI> UL>
P>
AK1200, un seul étage régulateur pour les applications générales, High Flow (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Pression d'entrée élevée: Standard, max. 1100 psig (1700 psig); HR, (option) max. 3000 psig (20,7 MPa)
- Capacité de débit: Standard à 800 slpm; HF (option) à 1000 slpm; FC (option) à 1500 slpm
- Matériel de corps: Acier inoxydable et laiton disponibles
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception à diaphragme lié
- Applications au niveau du point d'utilisation et du cylindre source LI> UL>
P>
AK9200, un seul étage régulateur pour les applications générales, High Flow (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .-
Taille de port
- 3/4 pouces LI>
- Pression d'entrée: max. 300 psig (2,1MPa) LI>
- Capacité de débit jusqu'à 2000 slpm LI>
- Matériau du corps: 316 SS LI> UL>
AK1700, Régulateur deux étages pour les applications générales, à faible débit (ex aequo membrane)
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .- Type de pression d'entrée élevée: max. 3500 psig (24,1 MPa) LI>
- Capacité de débit sur l'unité standard à 30 slpm LI>
- Matériau du corps: acier inoxydable ou laiton LI>
- La régulation en deux étapes minimise l'effet de la pression d'alimentation LI>
- Conception à diaphragme lié LI> UL>