- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Réglage manuel
- Alaska
- AK1000, un seul étage régulateur, à faible débit intermédiaire, Applications générales
AK1000, un seul étage régulateur, à faible débit intermédiaire, Applications générales
Série AK régulateur a été conçu pour un usage général dans une grande variété d'applications. La série est disponible dans les modèles simples ou deux étages, avec une faible capacité à haute débit. Certains modèles de régulateur AK offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> internes pour la résistance à la corrosion, l'installation du panneau, et une variété de jauges de pression en psi / bar ou unités MPa .
- Type de pression d'entrée élevée: max. 2400 MPa (3500 psig)
- Capacité de débit: standard à 30 slpm; HF (option haut débit) à 120 slpm
- Matériau du corps: acier inoxydable ou laiton
- Hastelloy ® SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Applications au niveau du point d'utilisation et du cylindre source LI> UL>