- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Processus Matériel de gaz
 - Régulateurs de pression
 - Ultra haute pureté (UHP)
 - Réglage manuel
 - SL
 
SL
Série SL est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série a une conception sans ressort (pas de ressort de soupape champignon dans la surface mouillée), et est disponible en bas à capacités d'écoulement intermédiaires. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure du tube, et différentes finitions de surface.
               SL5200, un seul étage Régulateur compact pour ultra haute pureté
Série SL est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série a une conception sans ressort (pas de ressort de soupape champignon dans la surface mouillée), et est disponible en bas à capacités d'écoulement intermédiaires. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
 - Capacité de débit standard: jusqu'à 30 slpm; capacité de débit élevé: jusqu'à 130 slpm
 - Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
 -  Hastelloy  ®  SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Option de livraison sous pression atmosphérique LI> UL>
  
               SL5500, Régulateur de scène unique pour ultra haute pureté, à faible débit
Série SL est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série a une conception sans ressort (pas de ressort de soupape champignon dans la surface mouillée), et est disponible en bas à capacités d'écoulement intermédiaires. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
 - Débit jusqu'à 30 slpm
 - Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
 -  Hastelloy  ®  SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Option de livraison sous pression atmosphérique LI> UL>
  
               SL5400, un étage régulateur pour ultra haute pureté, débit intermédiaire
Série SL est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série a une conception sans ressort (pas de ressort de soupape champignon dans la surface mouillée), et est disponible en bas à capacités d'écoulement intermédiaires. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
 - Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
 -  Hastelloy  ®  SPAN> internes disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception sans ressort (pas de ressort de champignon dans la zone mouillée)
 - Flux intermédiaire LI> UL>
  
               SL5800, un étage régulateur pour ultra haute pureté, débit intermédiaire
Série SL est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série a une conception sans ressort (pas de ressort de soupape champignon dans la surface mouillée), et est disponible en bas à capacités d'écoulement intermédiaires. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion, un type de connexion raccord de soudure du tube, et différentes finitions de surface.- Pour la livraison de gaz UHP
 - Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
 - Pression d'entrée: max. 3800 psig (2,1 MPa)
 - Conception sans ressort (pas de ressort de champignon dans la zone mouillée)
 - Flux intermédiaire LI> UL>